Skip to main content

 

 

태양광 시스템

개요

태양광 시스템(태양광 발전 장치)은 지속 가능한 재생에너지를 만들어 내는 기기로써 에코를 대표하는 시스템이며 공장 등에서 자가 발전용 전력공급 시스템으로써만이 아니라 가정용으로도 보급이 진행되고 있습니다.

르네사스는 태양광 발전 장치에 최적인 솔루션을 제공합니다. 시스템을 구성하는 MCU로써 RX62T 그룹, RX62G 그룹, RX63T 그룹등의 다채로운 라인업을 준비하였고, 또한 고효율의 파워 반도체(IGBT, MOSFET)도 준비되어 있습니다. 이것들을 사용함으로써 태양광 시스템에서 중요한 기능인 최대출력점(MPPT; Maximum Power Point Tracking)및 승압전압 제어에 대응이 가능하게 됩니다.

또한, 인버터 제어에 의한 계통연계를 Full Digital로 제어하는 것이 가능하고 전력변환을 전부 MCU에 의해 제어되며 아날로그 방식에 비해 부품수가 적어져 비용절감이 가능합니다. 제어의 안정성도 높아져 태양광 시스템에 최적입니다.

시스템 블럭도

추천 르네사스 디바이스

블록 반도체 추천 디바이스 특징
제어부 MCU RX62T그룹 삼상PWM타이머, 위상 쉬프트
Comparator에 따라서 PWM의 Negate제어 12 Bit
A/D 변환기
RX63T그룹 RX62T그룹의 핀, 패키지, 메모리 전개, 안전대응기능 강화
RX62G그룹 RX62T 그룹의 상위 호환제품
최대 312.5psec의 고분해 기능을 실현한
PWM출력기능을 탑재
승압(MPPT)부 IGBT RJH60F5DPK 낮은ON저항,고속 스위칭, 낮은VCE(sat)고속스위칭, FRD내장
MOSFET RJK60S8DPK-M0 낮은ON저항, 고속스위칭
SiC-SBD RJS6004/6005시리즈 낮은VF, 고속
인버터부 IGBT RJH65S04DPQ-A0 고부하단락 내량, 낮은VCE(sat), FRD 내장
IGBT구동 Photo Coupler PS9505
PS9308, PS9305
PS9905
내노이즈(고CMR), 대전류, 고속응답을 실현
표준DIP, 공간절약SDIP, 14.5mm 연면 PKG의
풀 라인업
기타 OP AMP HA1630시리즈 저전압 단일 전원 동작, 범용 CMOS OP AMP
HA17324시리즈 광범위 전원 전압, 고RF노이즈 내량
보조전원 MOSFET 2SK1338 고내압(VDSS=900 V) TO-220 AB 패키지

 

관련 어플리케이션 노트/샘플 코드

명칭 문서 No.
파워 MOS FET 어플리케이션 노트 REJ05G0001-0200

■찾고자 하는 정보가 없을 경우는 아래 링크에서 문의해 주십시오.

문의

PDF파일 다운로드

Technical Information WEB Magazine RENESAS EDGE


End of content

Back To Top