개요
LCD 다이렉트 드라이브는, LCD 컨트롤러를 사용하지 않고 「RX or H8SX + SRAM or SDRAM + LCD 패널」 구성으로 화상 표시가 가능한 시스템으로, 가전제품이나 산업 기기용으로, LCD 패널 탑재 제품을 보다 저가로 개발 하실 수 있습니다.
르네사스 제품에는 JPEG 압축/신장, FAT 파일 시스템의 미들웨어나, 무선 LAN 모듈도 지원하고 있으며, 시스템 전체적 솔루션을 제공하고 있습니다. 또, VGA 클래스까지의 LCD 패널 지원이 가능하고, 터치 패널을 겸용 하는 것으로 간단한 조작 패널 구현이 가능합니다. 르네사스 MCU의 H8S/2456 그룹이나 H8SX/1668 R그룹, RX62N 그룹등은, LCD 패널에의 화상 데이터 전송과 동시에, CPU에 의한 제어/처리를 가능하게 하는 EXDMAC를 탑재하고 있습니다. 이 EXDMAC를 사용하는 것으로, 내부 버스와 외부 버스를 각각 독립적으로 동작시켜, LCD 컨트롤러를 사용하지 않고 LCD 패널을 제어 할 수 있습니다.
시스템 블록도
추천르네사스 디바이스
| 블록 | 반도체 | 추천 제품 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 제어MCU | MCU | H8S/2378 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기 |
| H8S/2427 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기 | ||
| H8S/2456 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,USB,각종 주변기기,LQFP-144,TLP-145V | ||
| H8SX/1648G 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기,BP-176 | ||
| H8SX/1655, 1655M 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기,LVD/POR(H8SX/1655M만), LQFP-120 | ||
| H8SX/1658R, 1658M 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기,LVD/POR(H8SX/1658M만), LQFP-120 | ||
| H8SX/1665, 1665M 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기,LVD/POR(H8SX/1665M만), LQFP-144,LGA-145 | ||
| H8SX/1668R, 1668M 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기,LVD/POR(H8SX/1668M만), LQFP-144,LFBGA-176 | ||
| RX62N/RX621 그룹 | 3.3V동작, EXDMAC,각종 주변기기 CAN、USB、Etherの각종 커뮤니케이션I/F를 보유하는MCU LQFP-144,LGA-145,BGA-176 | ||
| MCU주변 | Reset IC | RNA519xx 시리즈 | 검출 전압 가변 |
관련 소프트웨어
| 명칭 | 품명 |
|---|---|
| FAT파일시스템 미들웨어 (개발 키트) (H8SX패밀리)y) | M3S-F16LBH3K |
| FAT파일시스템 미들웨어 (양산 라이센스) (H8SX패밀리) | M3S-F16LBH3S |
| FAT파일시스템 미들웨어 (개발 키트) (RX600패밀리) * | R0MRX00FF0110RRC |
| FAT파일시스템 미들웨어 (양산 라이센스) (RX600패밀리)* | R0MRX00FF0140RRC |
| JPEG엔코더 라이브러리 (H8SX패밀리)* | R0M8100JP0020RRC |
| JPEG디코더 라이브러리 (H8SX패밀리)* | R0M8100JP0010RRC |
| JPEG디코더 라이브러리 (RX600패밀리)* | R0MRX60JP0010RRC |
**담당영업 또는 문의→기술관련 쪽으로 문의 해 주십시오
■찾고자 하는 정보가 없을 경우는 아래 링크에서 문의해 주십시오.
문의
South Korea (한국어)